Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
223
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
schlitzförmig
1
.1.3
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
H
W
L
l c
G
Gemeinsame Daten
Schlitzweite
2 mm
Eintauchtiefe (seitlich)
5 ... 7 typ. 6 mm
Spannungsart
DC
Nennspannung
8 V
Schaltfrequenz
0 ... 5000 Hz
Geeignet für 2:1 Technik
ja , mit Verpolschutzdiode
Gehäusematerial
PBT
Schutzart
IP67
Anschlussart
Litzen LIFYW , 500 mm
Bestellbezeichnung
SJ2-SN
SJ2-S1N
Schaltelementfunktion
NAMUR Öffner
●
NAMUR Schließer
●
Stromaufnahme
Messplatte nicht erfasst
3 mA
●
1 mA
●
Messplatte erfasst
3 mA
●
1 mA
●
Umgebungstemperatur
-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
●
-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
●
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich
Kategorie
1G; 2G; 3G; 1D
●
●
Zulassungen und Zertifikate
FM-Control Drawing
116-0165F
●
●
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
●
●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
●
●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungs-
pflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
15
Breite W [mm]
8
Höhe H [mm]
12
Schlitzweite G [mm]
2
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
KFD2-SH-Ex1
Sicherheits-Schaltverstärker mit 2 Relais
Infos zu Schaltverstärkern, siehe www.pepperl-fuchs.com
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Induktiver Schlitzsensor
Schlitzweite 2 mm, NAMUR mit Sicherheitsfunktion
2 mm Schlitzweite
Bis SIL3 gemäß IEC61508 ein-
setzbar
RD
L+
L-
GN
BN
L+
L-
BU
SJ2-S1N
SJ2-SN
0102