224
Ausgabedatum: 07.10.2011
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
schlitzförmig
1
.1.3
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
H
L
W
G
l c
Gemeinsame Daten
Schlitzweite
3,5 mm
Eintauchtiefe (seitlich)
5 ... 7 typ. 6 mm
Spannungsart
DC
Nennspannung
8 V
Geeignet für 2:1 Technik
ja , mit Verpolschutzdiode
Gehäusematerial
PBT
Schutzart
IP67
Anschlussart
Litzen LIY , 500 mm
Bestellbezeichnung
SJ3,5-SN
SJ3,5-S1N
Schaltelementfunktion
NAMUR Öffner
●
NAMUR Schließer
●
Stromaufnahme
Messplatte nicht erfasst
3 mA
●
1 mA
●
Messplatte erfasst
3 mA
●
1 mA
●
Schaltfrequenz
0 ... 2500 Hz
●
0 ... 3000 Hz
●
Umgebungstemperatur
-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
●
-50 ... 100 °C (-58 ... 212 °F)
●
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich
Kategorie
1G; 2G; 3G; 1D
●
●
Zulassungen und Zertifikate
FM-Control Drawing
116-0165F
●
●
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
●
●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
●
●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungs-
pflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
19
Breite W [mm]
10
Höhe H [mm]
15
Schlitzweite G [mm]
3,5
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
KFD2-SH-Ex1
Sicherheits-Schaltverstärker mit 2 Relais
Infos zu Schaltverstärkern, siehe www.pepperl-fuchs.com
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Induktiver Schlitzsensor
Schlitzweite 3,5 mm, NAMUR mit Sicherheitsfunktion
3,5 mm Schlitzweite
Bis SIL3 gemäß IEC61508 ein-
setzbar
Erweiterter Temperaturbereich
RD
L+
L-
GN
BN
L+
L-
BU
SJ3,5-S1N
SJ3,5-SN
0102