Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 10.10.2011
225
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
ringförmig
1
.1.4
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
L
W
D
H
l c
Gemeinsame Daten
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
20 mA
Verpolschutz
verpolgeschützt
Gehäusematerial
PBT
Schutzart
IP67
Anschlussart
Kabel PVC , 2 m
Bestellbezeichnung
RJ21-E
RJ43-E
RJ21-E2
RJ43-E2
Innendurchmesser
15 mm
21 mm
●
●
43 mm
●
●
Schaltelementfunktion NPN Schließer
● ●
PNP
Schließer
● ●
Messzylinder
Durchmesser
3 mm
6 mm
●
●
9 mm
●
●
Länge
12 mm
●
●
18 mm
●
●
4 mm
Schaltfrequenz
0 ... 1000 Hz
●
●
0 ... 500 Hz
●
●
Betriebsstrom
0 ... 100 mA
0 ... 200 mA
● ● ● ●
Kurzschlussschutz
taktend
● ● ● ●
Umgebungstemperatur
-20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F)
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
● ● ● ●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
● ● ● ●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
● ● ● ●
Abmessungen
Länge L [mm]
20
Breite W [mm]
45
70
45
70
Höhe H [mm]
80
100 80
100
Ringdurchmesser D [mm]
21
43
21
43
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
Induktiver Ringsensor
Ringdurchmesser 15 mm / 21 mm / 43 mm
15 mm Innendurchmesser
21 mm Innendurchmesser
43 mm Innendurchmesser
3-Draht DC
BN
L+
L-
BK
BU
BN
L+
L-
BK
BU
RJ21-E
RJ43-E
RJ21-E2
RJ43-E2