Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
261
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Näherungsschalter,
Kapazitive Sensoren,
zylindrisch
1
.2.1
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
D
L
Pos. A
Pos. B
Pos. C
l c
l 1
l t
Gemeinsame Daten
Schaltabstand
10 mm
Betriebsspannung
20 ... 253 V AC
1)
Verpolschutz
verpoltolerant
Schaltfrequenz
0 ... 10 Hz
Betriebsstrom
5 ... 200 mA
Schaltzustandsanzeige LED, gelb
Potentiometer
Empfindlichkeitseinsteller
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Schutzart
IP67
Anschlussart
Kabel PVC , 2 m
Bestellbezeichnung
CJ10-30GK-WS
CJ10-30GK-WO
CJ10-30GM-WS
CJ10-30GM-WO
Einbau
bündig
●
nicht bündig
● ● ●
Schaltelementfunktion AC
Öffner
●
●
AC
Schließer
●
●
Gehäusematerial
Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
● ●
PBT
● ●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
● ● ● ●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
● ● ● ●
CCC-Zulassung
Certified by China Compulsory Certification
(CCC)
● ● ● ●
Abmessungen
Länge L [mm]
80
79
Durchmesser D [mm]
30
Gewindelänge l
t
[mm]
59
60
Kappenlänge l
1
[mm]
1
18
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
LED-Position
Pos. C
BF 30
Befestigungsflansch, 30 mm
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Kapazitiver Sensor
zylindrisch, Ø 30 mm
10 mm bündig
10 mm nicht bündig
Schaltabstand einstellbar
Weitere Produkte
In dieser Baureihe bieten wir folgende weitere Pro-
dukte an:
CBB10-30GKK-W
Schaltabstand: 10 mm
Einbau: bündig
Schaltelementfunktion: AC
Öffner/Schließer
Betriebsspannung: 20 ... 250 V AC
Gehäusematerial: ABS
Anschlussart: Klemmraum
BN
L
N
BU
BN
L
N
BU
BN
L
N
BU
GN/YE
BN
L
N
BU
GN/YE
BN
BU
BN
BU
CBB10-30GKK-W
CJ10-30GM-WS
CJ10-30GK-WO
CJ10-30GK-WS
CJ10-30GM-WO
S