Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
271
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Näherungsschalter,
Kapazitive Sensoren,
quaderförmig
1
.2.2
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
W
L
H
l c
l 1
Gemeinsame Daten
Schaltabstand
40 mm
Einbau
nicht bündig
Schaltelementfunktion AC
Schließer/Öffner
Betriebsspannung
20 ... 250 V AC
1)
Verpolschutz
verpoltolerant
Schaltfrequenz
0 ... 10 Hz
Betriebsstrom
10 ... 500 mA
Schaltzustandsanzeige LED, rot
Potentiometer
Empfindlichkeitseinsteller
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Gehäusematerial
PBT/POM
Schutzart
IP65
Anschlussart
Schraubklemmen
Bestellbezeichnung
CJ40-FP-W-P1
CJ40-FP-W-P4
Gehäuseunterteil
Metall
●
PBT
●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
●
●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
●
●
Abmessungen
Länge L [mm]
80
Breite W [mm]
80
Höhe H [mm]
40
Kappenlänge l
1
[mm]
12
Anschlussbereich l
c
[mm]
11
(M20 x 1,5)
11
(1/2" NPT)
Kapazitiver Sensor
Baureihe FP
40 mm nicht bündig
2-Draht AC
Der Schaltabstand kann mit
dem Potentiometer in einem
weiten Bereich eingestellt wer-
den
1
L
3
2 4
N
1
L
3
2 4
N
CJ40-FP-W-P1
CJ40-FP-W-P4
,5