Seite 294 - Sensoren_und_Systeme_fuer_die_Fabrikautomation

Basic HTML-Version

292
Optoelektronische Sensoren
2
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Einweg-Lichtschranken
2
.1.1
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Einweg-Lichtschranken
2
.1.1
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Reflexions-Lichtschranken
2
.1.2
Optoelektronische Sensoren,
-Sensoren,
Reflexions-Lichtschranken
2
.1.2
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Reflexions-Lichttaster
2
.1.3
Optoelektronische Sensoren,
rd-Sensoren,
Reflexions-Lichttaster
2
.1.3
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
2
.1.3
Optoelektronische Sensoren,
ter mit Hintergrundausblendung
2
.1.3
he Sensoren,
rd-Sensoren,
Distanzsensoren
2
.1.4
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Lichtleitersensoren
2
.1.5
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Einweg-Lichtschranken
Serie
ML300
MLV12
RL28
Seite 332 ff
Seite 334
Seite 335 ff
Merkmale
Kostenoptimierte Serie für
Standardanwendungen
Bero-Sensoren, Analoge
Sensoren
Vorausfallanzeigen
Sensorfamilie im verbreiteten
Standardgehäuse
90° drehbarer Stecker
Universelle Serie mit vielfätigsten
Einsatzmöglichkeiten
Allspannungsgeräte mit
Klemmraum
Programmierbare Zeitfunktion
Kenndaten
Grenzreichweite
bis 14 m
25 m
bis 400 m
Spannungsart
DC
DC
DC und AC/DC
Rotlicht
l
l
l
Infrarotlicht
l
l
Laser, sichtbar
Anschluss
Kabel
Kabelstecker
Gerätetecker
Klemmraum
Ausgang
Schaltausgang PNP
Schaltausgang NPN
l
Gegentaktausgang
l
N-Kanal-MOSFET
Relaisausgang
l
NAMUR
AS-Interface
l
Besondere Eigenschaften
Für „Hygienic Design“
Für Ex-Anwendungen
Optoelektronische Sensoren