Seite 308 - Sensoren_und_Systeme_fuer_die_Fabrikautomation

Basic HTML-Version

306
Optoelektronische Sensoren
2
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Einweg-Lichtschranken
2
.1.1
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Einweg-Lichtschranken
2
.1.1
Optoelektronische Sensoren,
ensoren,
Reflexions-Lichtschranken
2
.1.2
Optoelektronische Sensoren,
ensoren,
Reflexions-Lichtschranken
2
.1.2
Optoelektronische Sensoren,
rd-Sensoren,
Reflexions-Lichttaster
2
.1.3
Optoelektronische Sensoren,
rd-Sensoren,
Reflexions-Lichttaster
2
.1.3
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
ttaster mit Hintergrundausblendung
2
.1.3
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Reflexi
-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
2
.1.3
Optoelektronische Sensoren,
andard-Sensoren,
Distanzsensoren
2
.1.4
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Lichtleitersensoren
2
.1.5
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Reflexions-Lichttaster mit
Hintergrundausblendung
Serie
ML10
ML100
ML300
MLE75
Seite 448
Seite 450
Seite 451
Seite 452
Merkmale
Hochpräziser Miniatur-
Hintergrundausblender
Kratzfeste Optikfläche
aus Glas
Kostenoptimierte
Serie für
Standardanwendungen
PowerBeam
Kostenoptimierte
Serie für
Standardanwendungen
Bero-Sensoren,
Analoge Sensoren
Vorausfallanzeigen
Sensoren im V4A
Gehäuse für die Spritz-
Zone
Dauerhafte Dichtigkeit
auch wiederholten
Temparaturschocks
Kenndaten
Grenzreichweite
bis 2,2 mm
350 mm
200 mm
bis 350 mm
Spannungsart
DC
DC
DC
Rotlicht
l
l
l
Infrarotlicht
Laser, sichtbar
Anschluss
Kabel
Kabelstecker
Gerätetecker
Klemmraum
Ausgang
Schaltausgang PNP
l
l
Schaltausgang NPN
l
l
Gegentaktausgang
l
N-Kanal-MOSFET
Relaisausgang
NAMUR
AS-Interface
Besondere Eigenschaften
Für „Hygienic Design“
l
Für Ex-Anwendungen
Optoelektronische Sensoren