Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
465
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
2
.1.3
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
❍
= hellschaltend,
●
= dunkelschaltend
W
L
H
l c
Gemeinsame Daten
Tastweiteneinstellung
Tastbereich
30 ... 1200 mm , einstellbar
Lichtart
rot, Wechsellicht
Lichtfleckdurchmesser
ca. 25 mm im Abstand von 1200 mm
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC , class 2
Leerlaufstrom
40 mA
Signalausgang
2 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt
Schaltstrom
max. 100 mA
Schaltfrequenz
125 Hz
Umgebungstemperatur
-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Material
Gehäuse
Kunststoff ABS
Lichtaustritt
Kunststoff
Schutzart
IP65
Bestellbezeichnung
RL29-8-H-1200-RT/115/136
RL29-8-H-1200-RT/59/73c/136
RL29-8-H-1200-RT/73c/136
Schaltungsart
dunkelschaltend
●
hellschaltend
●
●
Anschluss
Festkabel 2500 mm
●
Kunststoffstecker M12 x 1, 4-polig
●
●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1
enclosure
●
●
●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
54,3
Breite W [mm]
25,8
Höhe H [mm]
88
Anschlussbereich l
c
[mm]
5
12
OMH-05
Montagehilfe für Rundprofil ø 12 mm oder Flachprofil 1,5 mm ... 3 mm
OMH-07
Montagehilfe für Rundprofil ø 12 mm oder Flachprofil 1,5 mm ... 3 mm
OMH-21
Haltewinkel
OMH-22
Haltewinkel
OMH-MLV11-K
Klemmkörper für Sensoren mit Schwalbenschwanz
OMH-RLK29-HW
Haltewinkel für rückseitige Wandmontage
OMH-RL28-C
Schutzhaube
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
Serie RL29
Weit sichtbare Anzeige-LED
Gute Ausrichtbarkeit durch rote
Sende-LED
Geringe Schwarz-Weiß-Diffe-
renz
Leistungsstarker Gegentakt-
ausgang
Weitere Produkte
In dieser Baureihe bieten wir folgende weitere Pro-
dukte an:
RL29-8-H-1200-RT/115b/136
Technische Daten wie RL29-8-H-1200-RT/115/136
jedoch
Anschluss: 0,2 m Festkabel und M12-Stecker,
4-polig
Option /73c/136
+UB
1
3
0 V
4
Q1
2
Q2
+UB
1
3
0 V
4
Q1
2
Q2
Option /115b/136
Option /59/73c/136
+UB
1
3
0 V
4
Q1
2
Q2
RL29-8-H-1200-RT/115/136
RL29-8-H-1200-RT/115b/136
RL29-8-H-1200-RT/73c/136
RL29-8-H-1200-RT/59/73c/136
1
3
4
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)