Seite 468 - Sensoren_und_Systeme_fuer_die_Fabrikautomation

Basic HTML-Version

466
Ausgabedatum: 07.10.2011
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
2
.1.3
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
= hellschaltend,
= dunkelschaltend
W
L
H
l c
Gemeinsame Daten
Hintergrundausblendung
Hintergrundauswertung
Tastweiteneinstellung
Tastbereich
50 ... 800 mm
Einstellbereich
100 ... 800 mm
Lichtart
rot, Wechsellicht
Lichtfleckdurchmesser
ca. 25 mm im Abstand von 800 mm
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC , class 2
Leerlaufstrom
max. 25 mA bei 24 V Versorgungsspannung
Schnittstelle
Schnittstellentyp IO-Link
Modus
COM 2 (38.4 kBaud)
Schaltausgang
Schaltungsart
dunkelschaltend
Signalausgang
2 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt
Schaltstrom
max. 100 mA
Schaltfrequenz
200 Hz
Umgebungstemperatur
-30 ... 55 °C (-22 ... 131 °F)
Material
Gehäuse
Polycarbonat
Lichtaustritt
PMMA
Schutzart
IP67
Bestellbezeichnung
RL31-8-H-800-RT-IO/59/115/136
RL31-8-H-800-RT-IO/59/73c/136
Anschluss
Festkabel 2 m , 4-adrig
Gerätestecker M12 x 1, 4-polig
Zulassungen und Zertifikate
Schutzklasse
II
UL-Zulassung
cULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclos-
ure
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
35
Breite W [mm]
18
Höhe H [mm]
62
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
10,3
PACTware 4.X
FDT-Rahmenapplikation zur Programmierung und Kommunikation
IODD Interpreter
Software zur Einbindung von IODDs in eine FDT-Rahmenapplikation
IO-Link-Master01-USB
IO-Link Master
OMH-RL31-01
Haltewinkel
OMH-RL31-02
Haltewinkel
OMH-RL31-04
Montagehilfe für Rundprofil ø 12 mm oder Flachprofil 1,5 mm ... 3 mm
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
Serie RL31
Messende Lichtschranke
IO-Link-Schnittstelle für Ser-
vice- und Prozessdaten
PowerBeam Sende-LED
Großer Tastbereich präzise ein-
stellbar
Verschiedene Betriebsarten
einstellbar
Durchgehend kleine sw/ws-Dif-
ferenz bis zur Endtastweite
+UB
BN
WH
BU
0 V
BK
C/Q
Q
Option 59/115/136
+UB
1
3
0 V
4
C/Q
2
Q
Option /59/73c/136
RL31-8-H-800-RT-IO/59/115/136
RL31-8-H-800-RT-IO/59/73c/136
1
3
4
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)