Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
467
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
2
.1.3
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
❍
= hellschaltend,
●
= dunkelschaltend
W
L
H
l c
Gemeinsame Daten
Tastweiteneinstellung
Tastbereich
10 ... 300 mm
Lichtart
rot, Wechsellicht , 630 nm
Hintergrundunterdrückung
450 mm
Lichtfleckdurchmesser
ca. 8 mm im Abstand von 300 mm
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
25 mA
Schaltungsart
hellschaltend
Signalausgang
2 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt
Schaltstrom
max. 100 mA
Schaltfrequenz
500 Hz
Umgebungstemperatur
-30 ... 55 °C (-22 ... 131 °F)
Material
Gehäuse
Kunststoff
Lichtaustritt
PMMA
Schutzart
IP67
Bestellbezeichnung
RL31-8-HGU-300-RT/115b/136
RL31-8-HGU-300-RT/73c/136
Anschluss
Festkabel 300 mm mit Stecker M12 x 1, 4-polig
●
Gerätestecker M12 x 1, 4-polig
●
Zulassungen und Zertifikate
Schutzklasse
II
●
●
UL-Zulassung
cULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1
enclosure
●
●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflich-
tig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
35
Breite W [mm]
18
Höhe H [mm]
62
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
10,3
OMH-RL31-01
Haltewinkel
OMH-RL31-02
Haltewinkel
OMH-RL31-03
Haltewinkel
OMH-RL31-04
Montagehilfe für Rundprofil ø 12 mm oder Flachprofil 1,5 mm ... 3 mm
OMH-RL31-05
Haltewinkel
OMH-RL31-06
Haltewinkel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundunterdrückung
Serie RL31
Störende Hintergründe werden
unterdrückt
Weit sichtbare Anzeige-LED
Leistungsstarker Gegentakt-
ausgang
Rotes Sendelicht
Kompaktes und stabiles Ge-
häuse
Option /25/73c/136
+UB
1
3
0 V
4
Q1
2
Q2
RL31-8-HGU-300-RT/115b/136
RL31-8-HGU-300-RT/73c/136
1
3
4
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)