Seite 48 - Sensoren_und_Systeme_fuer_die_Fabrikautomation

Basic HTML-Version

46
Ausgabedatum: 10.10.2011
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
zylindrisch
1
.1.1
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
D
L
Pos. A
Pos. B
Pos. C
l c
l 1
l t
Gemeinsame Daten
Spannungsart
DC
Betriebsspannung
5 ... 60 V
Verpolschutz
verpoltolerant
Schaltfrequenz
0 ... 1200 Hz
Betriebsstrom
2 ... 100 mA
Kurzschlussschutz
taktend
Schaltzustandsanzeige LED, gelb
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Gehäusematerial
Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
Schutzart
IP67
Bestellbezeichnung
NCB1,5-8GM40-Z0
NCB1,5-8GM40-Z1
NCN2-8GM40-Z0
NCN2-8GM40-Z1
NCB1,5-8GM50-Z0-V3
NCB1,5-8GM50-Z1-V3
NCN2-8GM50-Z0-V3
NCN2-8GM50-Z1-V3
Schaltabstand
1,5 mm
● ●
● ●
2 mm
● ●
● ●
Einbau
bündig
● ●
● ●
nicht bündig
● ●
● ●
Schaltelementfunktion DC
Öffner
● ● ● ●
DC
Schließer
● ● ● ●
Anschlussart
Gerätestecker M8 x 1 , 3-polig
● ● ● ●
Kabel PUR , 2 m
● ● ● ●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
● ● ● ● ● ● ● ●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
● ● ● ● ● ● ● ●
CCC-Zulassung
Certified by China Compulsory Certification
(CCC)
● ● ● ● ● ● ● ●
Abmessungen
Länge L [mm]
40
57
Durchmesser D [mm]
8
Gewindelänge l
t
[mm]
40
36
48
44
Kappenlänge l
1
[mm]
0
4
0
4
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
6
LED-Position
Pos. C
BF 8
Befestigungsflansch, 8 mm
V3-WM-2M-PUR
Kabeldose, M8, 3-polig, PUR-Kabel
EXG-08
Schnellmontagehalterung mit Festanschlag
V3-GM
Kabeldose, M8, 3-polig, konfektionierbar
V3-GM-2M-PUR
Kabeldose, M8, 3-polig, PUR-Kabel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Induktiver Sensor
zylindrisch, Ø 8 mm
2-Draht DC
1,5 mm bündig
2 mm nicht bündig
BN
L+
L-
BU
3
L+
L-
4
BN
L+
L-
BU
3
L+
L-
4
NCB1,5-8GM40-Z1
NCN2-8GM40-Z1
NCB1,5-8GM50-Z0-V3
NCN2-8GM50-Z0-V3
NCB1,5-8GM40-Z0
NCN2-8GM40-Z0
NCB1,5-8GM50-Z1-V3
NCN2-8GM50-Z1-V3
1
3
4
1
BN
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(blau)
(schwarz)