Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
47
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
zylindrisch
1
.1.1
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
D
L
Pos. A
Pos. B
Pos. C
l c
l 1
l t
Gemeinsame Daten
Spannungsart
DC
Betriebsspannung
10 ... 60 V
Leerlaufstrom
15 mA
Verpolschutz
verpolgeschützt
Betriebsstrom
0 ... 100 mA
Kurzschlussschutz
taktend
Schaltzustandsanzeige LED, gelb
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Gehäusematerial
Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
Schutzart
IP67
Bestellbezeichnung
NJ1,5-8GM40-E0
NJ1,5-8GM40-E2
NJ2-8GM40-E0
NJ2-8GM40-E2
NJ1,5-8GM40-E0-V1
NJ1,5-8GM40-E2-V1
Schaltabstand
1,5 mm
● ●
● ●
2 mm
● ●
Einbau
bündig
● ●
● ●
nicht bündig
● ●
Schaltelementfunktion NPN Schließer
●
●
●
PNP
Schließer
●
●
●
Schaltfrequenz
0 ... 1500 Hz
●
0 ... 2500 Hz
●
●
0 ... 400 Hz
●
0 ... 500 Hz
●
●
Anschlussart
Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig
● ●
Kabel PUR , 2 m
● ● ● ●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
● ● ● ● ● ●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
● ● ● ● ● ●
CCC-Zulassung
Certified by China Compulsory Certification
(CCC)
● ● ● ● ● ●
Abmessungen
Länge L [mm]
40
60
Durchmesser D [mm]
8
8 mm / 12
Gewindelänge l
t
[mm]
40 36 36 36 35
Kappenlänge l
1
[mm]
0 4 4 4 0 0
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
6
LED-Position
Pos.
A C A A B A
BF 8
Befestigungsflansch, 8 mm
EXG-08
Schnellmontagehalterung mit Festanschlag
V1-G
Kabeldose, konfektionierbar
V1-W
Kabeldose, konfektionierbar
V1-G-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
V1-W-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Induktiver Sensor
zylindrisch, Ø 8 mm
1,5 mm bündig
2 mm bündig
2 mm nicht bündig
1
L+
L-
4
3
1
L+
L-
4
3
BN
L+
L-
BK
BU
BN
L+
L-
BK
BU
NJ1,5-8GM40-E2-V1
NJ1,5-8GM40-E0-V1
NJ1,5-8GM40-E0
NJ2-8GM40-E0
NJ1,5-8GM40-E2
NJ2-8GM40-E2
1
3
4
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)