Seite 50 - Sensoren_und_Systeme_fuer_die_Fabrikautomation

Basic HTML-Version

48
Ausgabedatum: 07.10.2011
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
zylindrisch
1
.1.1
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
D
L
Pos. A
Pos. B
Pos. C
l c
l 1
l t
Gemeinsame Daten
Schaltabstand
1,5 mm
Einbau
bündig
Spannungsart
DC
Betriebsspannung
10 ... 30 V
Leerlaufstrom
20 mA
Verpolschutz
ja
Schaltfrequenz
0 ... 1500 Hz
Betriebsstrom
0 ... 100 mA
Kurzschlussschutz
taktend
Schaltzustandsanzeige LED, gelb
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Gehäusematerial
Messing, vernickelt
Schutzart
IP67
Bestellbezeichnung
NBB1,5-8GM60-A0
NBB1,5-8GM60-A2
NBB1,5-8GM50-A0-V1
NBB1,5-8GM50-A2-V1
Schaltelementfunktion NPN Antivalent
PNP
Antivalent
Anschlussart
Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig
● ●
Kabel PVC , 2 m
● ●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
● ● ● ●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
● ● ● ●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
60
70
Durchmesser D [mm]
8
8 mm / 12
Gewindelänge l
t
[mm]
60
50
Kappenlänge l
1
[mm]
0
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
6
LED-Position
Pos.
C C A
A
BF 8
Befestigungsflansch, 8 mm
EXG-08
Schnellmontagehalterung mit Festanschlag
V1-G
Kabeldose, konfektionierbar
V1-W
Kabeldose, konfektionierbar
V1-G-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
V1-W-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Induktiver Sensor
zylindrisch, Ø 8 mm
1,5 mm bündig
Weitere Produkte
In dieser Baureihe bieten wir folgende weitere Pro-
dukte an:
NBB1,5-8GM16-E2
Schaltelementfunktion: PNPSchließer
Schaltfrequenz: 0 ... 6000 Hz
Betriebsstrom: 0 ... 200 mA
Umgebungstemperatur: -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Gehäusematerial: Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
Anschlussart: Kabel PUR , 2 m
1
L+
L-
4
2
3
1
L+
L-
4
2
3
BN
L+
L-
BK
BU
NBB1,5-8GM50-A2-V1
NBB1,5-8GM50-A0-V1
NBB1,5-8GM16-E2
BN
L+
L-
BK
WH
BU
BN
L+
L-
BK
WH
BU
NBB1,5-8GM60-A0
NBB1,5-8GM60-A2
1
3
4
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)