Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
49
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
zylindrisch
1
.1.1
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
D
L
Pos. A
Pos. B
Pos. C
l c
l 1
l t
Gemeinsame Daten
Einbau
bündig
Spannungsart
DC
Verpolschutz
ja
Betriebsstrom
0 ... 200 mA
Kurzschlussschutz
ja
Schaltzustandsanzeige LED, gelb
Gehäusematerial
Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
Schutzart
IP67
Bestellbezeichnung
NBB1,5-8GS30-E2-T
NBB2-8GS30-E0
NBB2-8GS30-E1
NBB2-8GS30-E2
NBB2-8GS30-E3
NBB1,5-8GS40-E2-T-V3
NBB2-8GS30-E2-V1
Schaltabstand
1,5 mm
●
●
2 mm
● ● ● ●
●
Schaltelementfunktion NPN Öffner
●
NPN Schließer
●
PNP
Öffner
●
PNP
Schließer
●
● ● ●
Betriebsspannung
10 ... 30 V
● ● ● ●
●
10 ... 34 V
●
●
Leerlaufstrom
1 mA
● ● ●
7 mA
●
● ● ●
Schaltfrequenz
0 ... 1500 Hz
●
●
0 ... 2000 Hz
●
0 ... 3500 Hz
●
0 ... 600 Hz
● ● ●
Umgebungstemperatur
-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
●
●
-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
● ● ● ●
●
Anschlussart
Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig
●
Gerätestecker M8 x 1 , 3-polig
●
Kabel PUR , 2 m
● ● ● ● ●
Zulassungen und Zertifikate
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Gehäuselänge L [mm]
30
35
50
55
Durchmesser D [mm]
8
8/12
Gewindelänge l
t
[mm]
30
35
44
30
Kappenlänge l
1
[mm]
0
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
6
LED-Position
Pos. C
Pos. A
BF 8
Befestigungsflansch, 8 mm
EXG-08
Schnellmontagehalterung mit Festanschlag
V1-G-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
V3-GM-2M-PUR
Kabeldose, M8, 3-polig, PUR-Kabel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Induktiver Sensor
zylindrisch, Ø 8 mm
1,5 mm bündig
2 mm bündig
Erhöhter Schaltabstand
Edelstahlgehäuse
BN
L+
L-
BK
BU
BN
L+
L-
BK
BU
BN
L+
L-
BK
BU
NBB2-8GS30-E1
NBB2-8GS30-E0
BN
L+
L-
BK
BU
NBB1,5-8GS30-E2-T
NBB2-8GS30-E2
1
L+
L-
4
3
NBB1,5-8GS40-E2-T-V3
NBB2-8GS30-E2-V1
NBB2-8GS30-E3
1
BN
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(blau)
(schwarz)
1
3
4
1
3
4
2