Seite 553 - Sensoren_und_Systeme_fuer_die_Fabrikautomation

Basic HTML-Version

551
Ultraschallsensoren
3
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ultraschall-
Reflexionstaster
Ø 12 mm
Ø 18 mm
Ø 30 mm
Baureihe
Seite 569 ff
Seite 573 ff
Seite 583 ff
Kleine Bauform
Sehr kleine
Blindzone
Teach-In
Sehr kurze Bauform (18GM40)
Teach-In
Auch mit gewinkeltemWandler
Synchronisationsmöglichkeiten
Große Reichweite bis 6 m
Riesiges Produktportfolio
Programmierbar und Teach-In
Synchronisationsmöglichkeiten
Merkmale
Technische Daten
bis 400 mm
bis 1000 mm
bis 6000 mm
Erfassungsbereich
10 ... 30 V DC
10 ... 30 V DC
10 ... 30 VDC
Versorgungsspannung
Anschluss
Kabel
l
l
l
Gerätestecker
Klemmraum
Ausgang
1 Schaltausgang
2 Schaltausgänge
1 Analogausgang
2 Analogausgänge
1 Frequenzausgang
1 PWM-Ausgang
Eingang
Lerneingang
Synchronisation
Schnittstelle
l
RS 232-Schnittstelle
l
l
IO-Link
Parallel-Schnittstelle
Besondere Eigenschaften
l
l
l
Chemisch resistent
l
Hygiene-Design
l
Wandler schwenkbar
l
Getrennter Wandler
l
l
Gewinkelter Wandler
l
Höhenmessung
Übersichten / Auswahltabellen