Seite 554 - Sensoren_und_Systeme_fuer_die_Fabrikautomation

Basic HTML-Version

552
Ultraschallsensoren
3
Ultraschallsensoren,
Einwegschranken,
zylindrisch
3
.1
Ultraschallsensoren,
zylindrisch
3
.2
Ultraschallsensoren,
Einwegschranken,
quaderförmig
3
.1
Ultraschallsensoren,
ionstaster,
aderförmig
3
.2
Ultraschallsensoren,
für getrennte Auswertung
3
.3
Doppelbogen-Sensoren
3
.4
sensoren,
Zubehör
3
.5
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ultraschall-
Reflexionstaster
Baureihe
D1
F77
F12
F42
F43
Seite 601
Seite 602 ff
Seite 603 ff
Seite 614 ff
Seite 610
Merkmale
Einloch-Montage
3 Relaisausgänge
AC/DC-
Versorgung
Optimal für die
Füllstands-
erfassung in
kleinen Behältern
Sehr kleine
Bauform
Teach-In
Reflexions-
taster und
Reflexions-
schranken
Kleine Bauform
Schallkeulenform
einstellbar
Viele
Befestigungs-
möglichkeiten
Teach-In oder
Einstellung mittels
Potentiometer
Synchronisation
Große Reichweite
bis 6 m
Bedienfeld mit
Folientasten
Empfindlichkeit
einstellbar
Schallkeulenform
einstellbar
Synchronisation
Relais- und
Analogausgänge
Programmierbar
über RS
232-Schnittstelle
Technische Daten
Erfassungsbereich
bis 400 mm
bis 800 mm
bis 2000 mm
Versorgungsspannung
20 ... 30 V DC
Anschluss
Kabel
Kabelstecker
Gerätetecker
Klemmraum
Ausgang
Schaltausgang
l
l
l
Relaisausgang
l
l
l
Analogausgang
l
l
l
Frequenzausgang
Eingang
Lerneingang
l
l
l
Synchronisation
l
l
Schnittstelle
RS 232-Schnittstelle
l
IO-Link
Parallel-Schnittstelle
Besondere Eigenschaften
Schwenkbarer Wandler
Füllstandsmessung
l
Ultraschallsensoren