Seite 552 - Sensoren_und_Systeme_fuer_die_Fabrikautomation

Basic HTML-Version

550
Ultraschallsensoren
3
Ultraschallsensoren,
Einwegschranken,
zylindrisch
3
.1
staster,
zylindrisch
3
.2
Ultraschallsensoren,
Einwegschranken,
quaderförmig
3
.1
Ultraschallsensoren,
ster,
quaderförmig
3
.2
Ultraschallsensoren,
etrennte Auswertung
3
.3
Ultraschallsensoren,
Doppelbogen-Sensoren
3
.4
allsensoren,
Zubehör
3
.5
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ultraschall-
Einwegschranken
Baureihe
Ø 18 mm Ø 30 mm
F77
VariKont
Seite 563 ff
Seite 566
Seite 567
Seite 568
Kleine Bauform
Typen mit
Edelstahlgehäuse
Große Reichweite
Einstellbare
Empfindlichkeit
Sehr kleine Bauform
kurze Ansprechzeit
Umsetzbarer Wandler
Große Reichweite
Klemmraum
Technische Daten
Reichweite
bis 1000 mm
4000 mm
800 mm
6000 mm
Schaltfrequenz
100 Hz
15 Hz
100 Hz
30 Hz
Versorgungsspannung
10 ... 30 V DC
18 ... 30 V DC
12 ... 30 V DC
20 ... 30 V DC
Anschluss
Kabel
Gerätetecker
Klemmraum
Ausgang
1 Schaltausgang
2 Schaltausgänge,
antivalent
Besondere Eigenschaften
Chemisch resistent
Gewinkelter Wandler
Ultraschallsensoren