678
Ausgabedatum: 07.10.2011
Drehgeber,
Inkrementaldrehgeber
mit Impuls-Ausgängen
4
.2.1
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
L
D
Bestellbeispiel:
THI58N-0AAK2R6XN-01500
Gemeinsame Daten
Erfassungsart
optische Abtastung
Impulszahl
max. 1500
Arbeitstemperatur
-10 ... 70 °C (14 ... 158 °F)
Schutzart
IP54
Material
Gehäuse
Aluminium, blank
Flansch
Aluminium 3.1645
Welle
Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
Drehzahl
max. 6000 min
-1
Wellenbelastung
Winkelversatz
1 °
Axialversatz
max. 1 mm
Anschlussart
Bestellbezeichnung
THI58N
THI58N-*******X
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
●
4,75 ... 30 V DC
5 V DC bei RS 422
●
Ausgangstyp
Gegentakt, inkremental (RS422, inkremental)
●
RS 422, inkremental
●
Ausgangsfrequenz
max. 100 kHz
●
max. 100 kHz (max. 100 kHz)
●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power
Source
●
●
Abmessungen
Länge L [mm]
31
Durchmesser D [mm]
58
Bestellinformationen
Abgang
R radial
Ausgangsschaltung
T 4,75 V ... 30 V, Gegentakt (Push-Pull)
X 10 V ... 30 V, RS 422
Impulszahl
100, 125, 250, 360, 500,
512, 600, 1000, 1024, 1500
Anschlussart
K0 Kabel Ø6 mm, 8 x 0,14 mm 2 , 0,5 m, UL-Style 2571
K2 Kabel Ø6 mm, 8 x 0,14 mm 2 , 2 m, UL-Style 2571
Wellenmaß
0A Hohlwelle Ø10 mm, Klemmring flanschseitig
0B Hohlwelle Ø12 mm, Klemmring flanschseitig
0T Hohlwelle Ø15 mm, Klemmring flanschseitig
1A Hohlwelle Ø10 mm, Klemmring deckelseitig
1B Hohlwelle Ø12 mm, Klemmring deckelseitig
1T Hohlwelle Ø15 mm, Klemmring deckelseitig
Signalausgang
6 A + B + 0 und A + B + 0
T H I 5 8 N - . . A K . R 6 . N - . . . . .
Inkrementaldrehgeber
Hohlwellengeber, Ø 58 mm
Robuste und kompakte Bau-
form
Bis zu 1500 Striche
Hohlwelle
Belastbare Metallscheibe
Funktionsbeschreibung
Der THI58 erweitert das Produktspektrum der Tar-
get-Line von Pepperl+Fuchs um einen günstigen
Hohlwellen-Drehgeber. Mit seinem Außendurch-
messer von 58 mm ist er mechanisch kompatibel
zum gängigen Industriestandard.
Die Technik des Drehgebers ist optimal an die For-
derungen des Drehgeber-Marktes angepasst. Die in-
novative fast-Technologie mit Opto-ASIC bildet die
zentrale Basis des Gerätes. Der Drehgeber ist bis zu
einer Impulszahl von 1500 Impulsen pro Umdrehung
lieferbar.
Der Drehgeber ist mit einer belastbaren Metallschei-
be versehen, die die ideale Kombination zwischen
Temperaturunempfindlichkeit und hoher Auflösung
bietet.