Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
679
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Drehgeber,
Inkrementaldrehgeber
mit Impuls-Ausgängen
4
.2.1
Technische Daten
L
D
Bestellbeispiel:
RVI25P-06DK2R61N-02500
Gemeinsame Daten
Erfassungsart
optische Abtastung
Impulszahl
max. 5000
Ausgangsfrequenz
max. 100 kHz
Arbeitstemperatur
Glasscheibe
-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
Kunststoffscheibe -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Schutzart
IP54 (ohne Wellendichtring)/IP65 (mit Wellendichtring)
Material
Gehäuse
Zink-Druckguss, nicht lackiert oder beschichtet
Flansch
Aluminium 3.1645
Welle
Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
Drehzahl
max. 12000 min
-1
Wellenbelastung
Axial
40 N bei max. 6000 min
-1
10 N bei max. 12000 min
-1
Radial
60 N bei max. 6000 min
-1
20 N bei max. 12000 min
-1
Anschlussart
Bestellbezeichnung
RVI25*-*******1
RVI25*-*******6
RVI25*-*******X
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
●
●
5 V DC ± 5 %
●
Ausgangstyp
Gegentakt, inkremental
●
RS 422, inkremental
●
●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose, Class 2
Power Source
●
●
●
Abmessungen
Länge L [mm]
55,5
Durchmesser D [mm]
57,8
Bestellinformationen
Abgang
A axial
R radial
Ausgangsschaltung
1 10 V ... 30 V, Gegentakt (Push-Pull)
6 5 V, RS 422
X 10 V ... 30 V, RS 422
Impulszahl
100, 360, 500, 512, 1000,
1024, 1250, 2048, 2500,
3600, 4096, 5000
Anschlussart
AR Gerätestecker Typ 9415, 7-polig
AS Gerätestecker Typ 9419, 10-polig
BF Gerätestecker Typ 9419, 10-polig, industriell
K2 Kabel Ø7,8 mm, 6 x 2 x 0,14 mm 2 , 2 m
K5 Kabel Ø7,8 mm, 6 x 2 x 0,14 mm 2 , 5 m
Flanschausführung
D Quadratflansch 2,65” x 2,65”
E
Servoflansch Ø2,625”
F
Klemmflansch Ø2,5”
G Klemmflansch Ø2,5”
H Klemmflansch Ø2,5”
Wellenmaß
06 Welle Ø3/8” x 0,875”
11 Welle Ø1/4” x 0,875”
Gehäuse
N Normal, Schutzart IP54
P mit Wellendichtring, Schutzart IP65
Signalausgang
3 A + B + 0
6 A + B + 0 und A + B + 0
R V I 2 5 . - . . . . . . . . N - . . . . .
Inkrementaldrehgeber
Vollwellengeber, Ø 2,5 ‘‘
Industriestandard
Gehäuse Ø2,5" (63,5 mm)
Bis zu 5000 Striche
Servoflansch oder Quadrat-
flansch
Funktionsbeschreibung
Bei der Baureihe RVI25 handelt es sich um Pep-
perl+Fuchs-Drehgeber des Industriestandards 2,5".
Dank des stabilen, für Industriezwecke konzipierten
Gehäuses und seiner zahlreichen Optionen ist die-
ser Geber für eine Vielzahl von Anwendungen be-
stens geeignet.
Erhältlich ist dieser Drehgeber in Klemmflanschaus-
führung mit einer Welle Ø3/8" x 22,2 mm oder in Ser-
voflanschausführung mit einer Welle Ø1/4" x
22,2 mm
Bis zu einer Strichzahl von 1500 Impulsen wird die
Impulsscheibe in Kunststoff ausgeführt, darüber hin-
aus aus Glas.
Als elektrische Optionen werden unter anderem Ge-
gentakt-Ausgänge und RS 422-Ausgänge entweder
mit Mil-Spec-Stecker oder Kabelanschluss angebo-
ten. Eine optionale Wellendichtung schützt den Ge-
ber und gewährleistet die Schutzklasse IP65.