Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
685
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Drehgeber,
Inkrementaldrehgeber
mit Impuls-Ausgängen
4
.2.1
Technische Daten
L
D
Bestellbeispiel:
RSI58N-02AK1A61N-20000
Gemeinsame Daten
Erfassungsart
optische Abtastung
Impulszahl
max. 50000
Ausgangsfrequenz
max. 200 kHz
Arbeitstemperatur
-5 ... 80 °C (23 ... 176 °F) , Kabel beweglich
-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F), Kabel fest verlegt
Schutzart
IP54
Material
Gehäuse
Aluminium, pulverbeschichtet
Flansch
Aluminium 3.1645
Welle
Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
Drehzahl
max. 12000 min
-1
Wellenbelastung
Winkelversatz
1 °
Axialversatz
max. 1 mm
Anschlussart
Bestellbezeichnung
RSI58N-*******1
RSI58N-*******6
RSI58N-*******X
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
●
●
5 V DC ± 5 %
●
Ausgangstyp
Gegentakt, inkremental
●
RS 422, inkremental
●
●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose, Class 2
Power Source
●
●
●
Abmessungen
Länge L [mm]
je nach Ausführung: 44 ... 50
Durchmesser D [mm]
58
Bestellinformationen
Abgang
A axial
R radial
Ausgangsschaltung
1 10 V ... 30 V, Gegentakt (Push-Pull)
6 5 V, RS 422
X 10 V ... 30 V, RS 422
Impulszahl
1024, 2048, 2500, 4096, 5000,
8192, 10000, 20000, 50000
Anschlussart
AA Gerätestecker Typ 9416, 12-polig
AB Gerätestecker Typ 9416L, 12-polig
K1 Kabel Ø7,8 mm, 6 x 2 x 0,14 mm 2 , 1 m
Wellenmaß
01 Steckhohlwelle Ø10 mm x 20 mm
02 Steckhohlwelle Ø12 mm x 20 mm
Signalausgang
6 A + B + 0 und A + B + 0
R S I 5 8 N - . . A . . . 6 . N - . . . . .
Inkrementaldrehgeber für besondere Anwendungen
Steckhohlwellengeber, Ø 58 mm
Industriestandard
Gehäuse Ø58 mm
Bis zu 50.000 Striche
Steckhohlwelle
Funktionsbeschreibung
High Performance ist das Stichwort für diesen Inkre-
mentaldrehgeber. Sein herausragendes Merkmal ist
die mögliche hohe Winkelauflösung.
Bei diesem Inkrementaldrehgeber werden generell
alle sechs Ausgabekanäle bestückt. Dadurch kann
er universell in vielen Anwendungen eingesetzt wer-
den.
Erhältlich ist dieser Inkrementaldrehgeber in Steck-
hohlwellenausführung mit einer Welle Ø10 mm x 20
mm oder einer Welle Ø12 mm x 20 mm. Der Drehge-
ber muss mit einer Drehmomentstütze fixiert werden.
Dazu kann die mitgelieferte oder eine bauseitig aus-
geführte Drehmomentstütze verwendet werden.
Der elektrische Anschluss erfolgt über einen 12-poli-
gen Rundsteckverbinder. Alternativ kann eine Versi-
on mit Anschlusskabel bezogen werden.