686
Ausgabedatum: 07.10.2011
Drehgeber,
Inkrementaldrehgeber
mit Impuls-Ausgängen
4
.2.1
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
L
D
Bestellbeispiel:
RHI58N-0AAK1R61N-00512
Gemeinsame Daten
Erfassungsart
optische Abtastung
Impulszahl
max. 5000
Ausgangsfrequenz
max. 200 kHz
Arbeitstemperatur
Glasscheibe
-5 ... 80 °C (23 ... 176 °F) , Kabel beweglich
-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F), Kabel fest verlegt
Kunststoffscheibe -5 ... 60 °C (23 ... 140 °F) , Kabel beweglich
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F), Kabel fest verlegt
Schutzart
IP54
Material
Gehäuse
Aluminium, pulverbeschichtet
Flansch
Aluminium 3.1645
Welle
Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
Drehzahl
max. 6000 min
-1
Wellenbelastung
Winkelversatz
1 °
Axialversatz
max. 1 mm
Anschlussart
Bestellbezeichnung
RHI58N-*******1
RHI58N-*******6
RHI58N-*******X
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
●
●
5 V DC ± 5 %
●
Ausgangstyp
Gegentakt, inkremental
●
RS 422, inkremental
●
●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose, Class 2
Power Source
●
●
●
Abmessungen
Länge L [mm]
38
Durchmesser D [mm]
58
Bestellinformationen
Abgang
R radial
Ausgangsschaltung
1 10 V ... 30 V, Gegentakt (Push-Pull)
6 5 V, RS 422
X 10 V ... 30 V, RS 422
Impulszahl
100, 360, 500, 512, 1000, 1024,
1250, 2048, 2500, 3600, 4096, 5000
Anschlussart
K1 Kabel, 1 m
Wellenmaß
0A Hohlwelle d = 10 mm
0B Hohlwelle d = 12 mm
Signalausgang
6 A + B + 0 und A + B + 0
R H I 5 8 N - . . A K 1 R 6 . N - . . . . .
Inkrementaldrehgeber für Standardanwendungen
Hohlwellengeber, Ø 58 mm
Industriestandard
Gehäuse Ø58 mm
Bis zu 5000 Striche
Hohlwelle
Funktionsbeschreibung
Kompatibilität ist das Stichwort für diesen Inkremen-
taldrehgeber.
Bei diesem Inkrementaldrehgeber werden generell
alle sechs Ausgabekanäle bestückt. Dadurch kann
er universell in vielen Anwendungen eingesetzt wer-
den.
Durch die Fokussierung auf die meist benötigten
Ausführungen kann eine schnelle Verfügbarkeit bei
attraktivem Preis realisiert werden.
Bis zu einer Strichzahl von 1500 Impulsen wird übli-
cherweise die Impulsscheibe in Kunststoff ausge-
führt, darüber hinaus aus Glas.
Erhältlich ist dieser Inkrementaldrehgeber als Hohl-
wellenausführung mit einer Welle Ø10 mm oder Ø12
mm. Der Drehgeber muss mit einer Drehmoment-
stütze fixiert werden. Dazu kann die mitgelieferte
oder eine bauseitig ausgeführte Drehmomentstütze
verwendet werden.
Der Drehgeber wird über ein Anschlusskabel ange-
schlossen.