Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
687
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Drehgeber,
Inkrementaldrehgeber
mit Impuls-Ausgängen
4
.2.1
Technische Daten
L
D
Bestellbeispiel:
RHI58N-2BAK1R6XN-50000
Gemeinsame Daten
Erfassungsart
optische Abtastung
Impulszahl
max. 50000
Ausgangsfrequenz
max. 200 kHz
Arbeitstemperatur
-5 ... 80 °C (23 ... 176 °F) , Kabel beweglich
-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F), Kabel fest verlegt
Schutzart
IP54
Material
Gehäuse
Aluminium, pulverbeschichtet
Flansch
Aluminium 3.1645
Welle
Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
Drehzahl
max. 6000 min
-1
Wellenbelastung
Winkelversatz
1 °
Axialversatz
max. 1 mm
Anschlussart
Bestellbezeichnung
RHI58N-*******1
RHI58N-*******6
RHI58N-*******X
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
●
●
5 V DC ± 5 %
●
Ausgangstyp
Gegentakt, inkremental
●
RS 422, inkremental
●
●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose, Class 2
Power Source
●
●
●
Abmessungen
Länge L [mm]
44,1
Durchmesser D [mm]
58
Bestellinformationen
Impulszahl
1024, 2048, 2500, 4096, 5000,
8192, 10000, 20000, 50000
Ausgangsschaltung
1 10 V ... 30 V, Gegentakt (Push-Pull)
6 5 V, RS 422
X 10 V ... 30 V, RS 422
Signalausgang
6 A + B + 0 und A + B + 0
Abgang
R radial
Anschlussart
K1 Kabel Ø6,5 mm, 4 x 2 x 0,14 mm 2 , 1 m
Wellemmaß
2A Hohlwelle d = 10 mm, Klemmungen beidseitig
2B Hohlwelle d = 12 mm, Klemmungen beidseitig
2T Hohlwelle d = 15 mm, Klemmungen beidseitig
R H I 5 8 N - . . A K 1 R 6 . N - . . . . .
Inkrementaldrehgeber für besondere Anwendungen
Hohlwellengeber, Ø 58 mm
Industriestandard
Gehäuse Ø58 mm
Bis zu 50.000 Striche
Hohlwelle
Funktionsbeschreibung
High Performance ist das Stichwort für diesen Inkre-
mentaldrehgeber. Sein herausragendes Merkmals
ist die mögliche hohe Winkelauflösung.
Bei diesem Inkrementaldrehgeber werden generell
alle sechs Ausgabekanäle bestückt. Dadurch kann
er universell in vielen Anwendungen eingesetzt wer-
den.
Erhältlich ist dieser Inkrementaldrehgeber als Hohl-
wellenausführung mit einer Welle Ø10 mm, Ø12 mm
oder Ø15 mm. Der Drehgeber muss mit einer Dreh-
momentstütze fixiert werden. Dazu kann die mitge-
lieferte
oder
eine
bauseitig
ausgeführte
Drehmomentstütze verwendet werden.
Der Drehgeber wird über ein Anschlusskabel ange-
schlossen.