688
Ausgabedatum: 07.10.2011
Drehgeber,
Inkrementaldrehgeber
mit Impuls-Ausgängen
4
.2.1
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
L
D
Bestellbeispiel:
RHI90N-0HAAAR61N-05000
Gemeinsame Daten
Erfassungsart
optische Abtastung
Impulszahl
max. 50000
Ausgangsfrequenz
max. 200 kHz
Arbeitstemperatur
-5 ... 70 °C (23 ... 158 °F) , Kabel beweglich
-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F), Kabel fest verlegt
Schutzart
IP65
Material
Gehäuse
Aluminium, blank
Flansch
Aluminium 3.1645
Welle
Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
Drehzahl
max. 3500 min
-1
Wellenbelastung
Winkelversatz
1 °
Axialversatz
max. 1 mm
Anschlussart
Bestellbezeichnung
RHI90N-*******1
RHI90N-*******6
RHI90N-*******X
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
●
●
5 V DC ± 5 %
●
Ausgangstyp
Gegentakt, inkremental
●
RS 422, inkremental
●
●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose, Class 2
Power Source
●
●
●
Abmessungen
Länge L [mm]
48,5
Durchmesser D [mm]
87,1
Bestellinformationen
Abgang
R radial
Ausgangsschaltung
1 10 V ... 30 V, Gegentakt (Push-Pull)
6 5 V, RS 422
X 10 V ... 30 V, RS 422
Impulszahl
100, 360, 500, 512, 1000, 1024,
1250, 2048, 2500, 4096, 5000,
8192, 10000, 25000, 50000
Anschlussart
AA Gerätestecker Typ 9416, 12-polig
AB Gerätestecker Typ 9416L, 12-polig
K1 Kabel Ø6,5 mm, 4 x 2 x 0,14 mm 2 , 1m
Wellenmaß
0E Hohlwelle Ø16 mm
0F Hohlwelle Ø20 mm
0G Hohlwelle Ø24 mm
0H Hohlwelle Ø25 mm
0I Hohlwelle Ø30 mm
0L Hohlwelle Ø38 mm
0N Hohlwelle Ø45 mm
Signalausgang
6 A + B + 0 und A + B + 0
R H I 9 0 N - . . A . . R 6 . N - . . . . .
Inkrementaldrehgeber
Hohlwellengeber, Ø 90 mm
Kompakte Bauform
Gehäuse Ø90 mm
Variable Hohlwelle
von Ø16 mm ... Ø45 mm
Bis zu 50.000 Striche
Schonende Wellenspannung
Sehr hohe Auflösung und Ge-
nauigkeit
Funktionsbeschreibung
Der Hohlwellengeber RHI90 ist ein Produkt, das spe-
ziell für die Antriebs- und Aufzugstechnik entwickelt
wurde. Er kombiniert die Vorteile moderner Technik
und kostengünstigem Design.
Der Hohlwellengeber ist mit Wellendurchmessern
zwischen
Ø
16 mm und
Ø
45 mm lieferbar. Mit sei-
nem vergleichsweise kleinen Außendurchmesser ist
er auch dort geeignet, wo wenig Montageraum zur
Verfügung steht. Die Wellenbefestigung ist so aus-
gelegt, dass die Kundenwelle nicht beschädigt wird.