Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
689
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Drehgeber,
Inkrementaldrehgeber,
Sinus/Kosinus
4
.2.2
Technische Daten
L
D
Bestellbeispiel:
RVS58N-011ABR6ZN-02048
Bestellbezeichnung
RVS58N-*******Z
Erfassungsart
optische Abtastung
Impulszahl
1024 und 2048
Betriebsspannung
5 V ± 5 %
Ausgangstyp
Sinus/Kosinus
Amplitude
1 V
ss
± 10 %
Ausgangsfrequenz
max. 200 kHz (3dB Grenze)
Arbeitstemperatur
-5 ... 80 °C (23 ... 176 °F) , Kabel beweglich
-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F), Kabel fest verlegt
Schutzart
IP65
Material
Gehäuse
Aluminium, pulverbeschichtet
Flansch
Aluminium
Welle
Edelstahl
Drehzahl
max. 12000 min
-1
Wellenbelastung
Axial
40 N bei max. 6000 min
-1
10 N bei max. 12000 min
-1
Radial
60 N bei max. 6000 min
-1
20 N bei max. 12000 min
-1
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Abmessungen
Länge L [mm]
je nach Ausführung: 50 ... 56
Durchmesser D [mm]
58
Bestellinformationen
Signalperioden
1024, 2048
Signalausgang
6 A + B + 0 und A + B + 0
Abgang
A axial
R radial
Anschlussart
AA Gerätestecker Typ 9416, 12-polig
AB Gerätestecker Typ 9416L, 12-polig
K1 Kabel Ø7,8 mm, 6 x 2 x 0,14 mm 2 , 1 m
Wellemmaß/Flanschausführung
011 Welle Ø10 mm x 20 mm mit Klemmflansch
032 Welle Ø6 mm x 10 mm mit Servoflansch
041 Welle Ø10 mm x 20 mm mit Klemmflansch, Abflachung 1 mm x 20 mm
282 Welle Ø6 mm x 10 mm mit Servoflansch, Abflachung 1 mm x 20 mm
R V S 5 8 N - . . . . . . 6 Z N - . . . . .
Inkrementaldrehgeber
Vollwellengeber, Ø 58 mm
Industriestandard
Gehäuse Ø58 mm
1024 oder 2048 Signalperioden
Servo- oder Klemmflansch
Temperaturkompensierte, inter-
polierbare Spannungssignale
Funktionsbeschreibung
Kompatibilität ist das Stichwort für diesen Inkremen-
taldrehgeber.
Der RVS58N liefert dem Anwender Sinus/Kosinus-
Signale mit einer Auflösung von bis zu 2048 Signal-
perioden pro Umdrehung. Es werden bei diesem In-
krementaldrehgeber
generell
alle
sechs
Ausgabekanäle bestückt. Dadurch kann er universell
in vielen Anwendungen eingesetzt werden.
Durch die Fokussierung auf die meist benötigten
Ausführungen kann eine schnelle Verfügbarkeit bei
attraktivem Preis realisiert werden.
Erhältlich ist dieser Inkrementaldrehgeber in Klemm-
flanschausführung mit einer Welle Ø10 mm x 20 mm
oder in Servoflanschausführung mit einer Welle Ø6
mm x 10 mm.
Der elektrische Anschluss erfolgt über einen Rund-
steckverbinder oder über ein Anschlusskabel.