Seite 692 - Sensoren_und_Systeme_fuer_die_Fabrikautomation

Basic HTML-Version

690
Ausgabedatum: 07.10.2011
Drehgeber,
Inkrementaldrehgeber,
Sinus/Kosinus
4
.2.2
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
L
D
Bestellbeispiel:
RHS58N-2TAK1R6ZN-01024
Bestellbezeichnung
RHS58N-*******Z
Impulszahl
max. 2048
Betriebsspannung
5 V DC ± 5 %
Ausgangstyp
Sinus/Kosinus
Amplitude
1 V
ss
± 10 %
Ausgangsfrequenz
max. 200 kHz (3dB Grenze)
Arbeitstemperatur
-5 ... 80 °C (23 ... 176 °F) , Kabel beweglich
-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F), Kabel fest verlegt
Schutzart
IP54
Material
Gehäuse
Aluminium, pulverbeschichtet
Flansch
Aluminium 3.1645
Welle
Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
Drehzahl
max. 6000 min
-1
Wellenbelastung
Winkelversatz
1 °
Axialversatz
max. 1 mm
Anschlussart
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Abmessungen
Länge L [mm]
44,1
Durchmesser D [mm]
58
Bestellinformationen
Signalperioden
1024, 2048
Signalausgang
6 A + B + 0 und A + B + 0
Abgang
R radial
Anschlussart
K1 Kabel Ø6,5 mm, 4 x 2 x 0,14 mm 2 , 1 m
Wellemmaß
2A Hohlwelle Ø10 mm, Klemmring flansch- und deckelseitig
2B Hohlwelle Ø12 mm, Klemmring flansch- und deckelseitig
2T Hohlwelle Ø15 mm, Klemmring flansch- und deckelseitig
R H S 5 8 N - . . A K 1 R 6 Z N - . . . . .
Inkrementaldrehgeber
Hohlwellengeber, Ø 58 mm
Inkrementaldrehgeber mit Sin/
Cos Schnittstelle
1024 oder 2048 Signalperioden
Industriestandard
Gehäuse Ø58 mm
Hohlwelle bis 15 mm
Temperaturkompensierte, inter-
polierbare Spannungssignale
Funktionsbeschreibung
Kompatibilität ist das Stichwort für diesen Inkremen-
taldrehgeber.
Der RHS58 liefert dem Anwender Sinus/Kosinus-Si-
gnale mit einer Auflösung von bis zu 2048 Signalpe-
rioden pro Umdrehung.
Durch die Fokussierung auf die meist benötigten
Ausführungen kann eine schnelle Verfügbarkeit bei
attraktivem Preis realisiert werden.
Erhältlich ist dieser Drehgeber als Hohlwellenaus-
führung mit einer Welle Ø10 mm, Ø12 mm oder Ø15
mm. Der Drehgeber muss mit einer Drehmoment-
stütze fixiert werden. Dazu kann die mitgelieferte
oder eine bauseitig ausgeführte Drehmomentstütze
verwendet werden.
Der Drehgeber wird über ein Anschlusskabel ange-
schlossen.