Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
691
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Drehgeber,
Inkrementaldrehgeber,
Sinus/Kosinus
4
.2.2
Technische Daten
L
D
Bestellbeispiel:
RHS90N-0NAK1R6ZN-01024
Bestellbezeichnung
RHS90N-*******Z
Erfassungsart
optische Abtastung
Impulszahl
max. 2048
Betriebsspannung
5 V DC ± 5 %
Ausgangstyp
Sinus/Kosinus
Amplitude
1 V
ss
± 10 %
Ausgangsfrequenz
max. 200 kHz (3dB Grenze)
Arbeitstemperatur
-5 ... 70 °C (23 ... 158 °F) , Kabel beweglich
-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F), Kabel fest verlegt
Schutzart
IP65
Material
Gehäuse
Aluminium, blank
Flansch
Aluminium 3.1645
Welle
Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
Drehzahl
max. 3500 min
-1
Wellenbelastung
Winkelversatz
1 °
Axialversatz
max. 1 mm
Anschlussart
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Abmessungen
Länge L [mm]
48,5
Durchmesser D [mm]
87,1
Bestellinformationen
Signalperioden
1024, 2048
Signalausgang
6 A + B + 0 und A + B + 0
Abgang
R radial
Anschlussart
K1 Kabel Ø6,5 mm, 4 x 2 x 0,14 mm 2 , 1 m
Wellemmaß/Flanschausführung
2CA Hohlwelle Ø19 mm
0FA Hohlwelle Ø20 mm
0HA Hohlwelle Ø25 mm
0NA Hohlwelle Ø45 mm
R H S 9 0 N - . . . K 1 R 6 Z N - . . . . .
Inkrementaldrehgeber
Hohlwellengeber, Ø 90 mm
Inkrementaldrehgeber mit Sin/
Cos Schnittstelle
1024 oder 2048 Signalperioden
Hohlwelle bis max. 45 mm (viele
Reduzierungen auf Anfrage)
Temperaturkompensierte, inter-
polierbare Spannungssignale
Anwendung: Motorfeedback/
Antriebstechnik
Funktionsbeschreibung
Der RHS90 liefert dem Anwender Sinus/Kosinus-Si-
gnale mit einer Auflösung von bis zu 2048 Signalpe-
rioden pro Umdrehung.
Typische Anwendungen dieses Drehgebers finden
sich in der Antriebstechnik (Motorfeedback im An-
baubereich). Durch die 1 Vss Sinus/Kosinus-Schnitt-
stelle ist der RHS90 kompatibel zu den am Markt
gängigen Antriebsumrichtern, wie sie bei der Feinpo-
sitionierung von Antrieben oder Servo-Antriebssy-
stemen im industriellen Umfeld erforderlich sind.
Deutliche Erhöhung von Präzision und verbesserte
Laufeigenschaften des Antriebs zu einem attraktiven
Preis sind die Stärken dieser Drehgeberserie.