Seite 694 - Sensoren_und_Systeme_fuer_die_Fabrikautomation

Basic HTML-Version

692
Ausgabedatum: 07.10.2011
Drehgeber,
Inkrementaldrehgeber
für Sicherheits-Anwendungen
4
.2.3
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
L
D
Bestellbeispiel:
RVS58S-032K1R6ZN-02048
Bestellbezeichnung
RVS58S-*******Z
Erfassungsart
optische Abtastung
Impulszahl
1024 und 2048
Betriebsspannung
5 V DC ± 5 %
Ausgangstyp
Sinus/Kosinus
Amplitude
1 V
ss
± 10 %
Ausgangsfrequenz
max. 200 kHz (3dB Grenze)
Arbeitstemperatur
-5 ... 80 °C (23 ... 176 °F) , Kabel beweglich
-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F), Kabel fest verlegt
Schutzart
IP65
Material
Gehäuse
Aluminium, pulverbeschichtet
Flansch
Aluminium 3.1645
Welle
Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
Drehzahl
max. 12000 min
-1
Wellenbelastung
Axial
40 N bei max. 6000 min
-1
10 N bei max. 12000 min
-1
Radial
60 N bei max. 6000 min
-1
20 N bei max. 12000 min
-1
Anschlussart
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Abmessungen
Länge L [mm]
50,5
Durchmesser D [mm]
58
Bestellinformationen
Signalperioden
1024, 2048
Signalausgang
6 A + B + 0 und A + B + 0
Abgang
R radial
Anschlussart
K1 Kabel Ø7,8 mm, 6 x 2 x 0,14 mm 2 , 1 m
Wellemmaß//Flanschausführung
032 Welle Ø6 mm x 10 mm mit Servoflansch
282 Welle Ø6 mm x 10 mm, Abflachung 0,5 mm mit Servoflansch
Besondere Kennzeichnung
S
Funktionale Sicherheit/Sicherheitsbewertung
R V S 5 8 S - . . . K 1 R 6 Z N - . . . . .
Inkrementaldrehgeber
Vollwellengeber, Ø 58 mm
Inkrementaldrehgeber mit Sin/
Cos Schnittstelle
1024 oder 2048 Signalperioden
Sicherer Drehgeber durch inte-
grierte Funktionale Sicherheit
Bis SIL3 gemäß IEC61508 ein-
setzbar
TÜV zertifiziert
Geeignet als Motorfeedback-
system für sichere Antriebe ge-
mäß IEC 61800-5-2
Thermisch stabilisiert mit
höchster Präzision für hochauf-
lösende Interpolation
Funktionsbeschreibung
Der RVS58S - die Kombination aus Präzision und in-
tegrierter Sicherheitstechnik für hohe Anforderun-
gen.
Der Drehgeber RVS58S ist geeignet für den Einsatz
in sicherheitsgerichteten Systemen bis zu
• SIL3 nach IEC 61508
• Performance Level e nach IEC 13849
• Kategorie 4 nach DIN EN 954-1
unter entsprechenden Voraussetzungen hinsichtlich
der Diagnosefähigkeit in der übergeordneten Steue-
rung/Auswertung.
Typische Anwendungen dieses Drehgebers finden
sich in der sicherheitsbewerteten Antriebstechnik
(Motorfeedback). Durch die 1 Vss Sinus/Kosinus-
Schnittstelle ist der RVS58S kompatibel zu den am
Markt gängigen Antriebsumrichtern, wie sie bei der
Feinpositionierung von Antrieben oder Servo-An-
triebssystemen im industriellen Umfeld erforderlich
sind.
Deutliche Erhöhung von Präzision und Laufruhe des
Antriebs zu einem attraktiven Preis, inklusive zertifi-
zierter Sicherheit entsprechend geltender Sicher-
heitsnormen, ermöglichen einen vielfältigen Einsatz
dieses Drehgebers.