Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
693
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Drehgeber,
Inkrementaldrehgeber
für den Ex-Bereich
4
.2.4
Technische Daten
L
D
Bestellbeispiel:
RVI58X-032K1A66N-02500
Gemeinsame Daten
Erfassungsart
optische Abtastung
Impulszahl
max. 5000
Ausgangsfrequenz
max. 200 kHz
Schutzart
IP64
Arbeitstemperatur
Glasscheibe
-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) , Kabel fest verlegt
Kunststoffscheibe -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) , Kabel fest verlegt
Material
Gehäuse
Aluminium, pulverbeschichtet
Flansch
Aluminium
Welle
Edelstahl
Drehzahl
max. 6000 min
-1
Wellenbelastung
Axial
40 N
Radial
60 N
Anschlussart
Bestellbezeichnung
RVI58X-*******1
RVI58X-*******6
RVI58X-*******X
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
●
●
5 V DC ± 5 %
●
Ausgangstyp
Gegentakt, inkremental
●
RS 422, inkremental
●
●
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich
Gruppe, Kategorie, Zünd-
schutzart
¬
II 3G Ex nA IIB T4
¬
II 3D Ex tD A22 IP64 T105°C
●
●
●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose, Class 2
Power Source
●
●
●
Abmessungen
Länge L [mm]
50,5
Durchmesser D [mm]
58
Bestellinformationen
Impulszahl
100, 360, 500, 512, 1000, 1024,
1250, 2048, 2500, 3600, 4096, 5000
Ausgangsschaltung
1 10 V ... 30 V, Gegentakt (Push-Pull)
6 5 V, RS 422
X 10 V ... 30 V, RS 422
Signalausgang
6 A + B + 0 und A + B + 0
Abgang
A axial
R radial
Anschlussart
K1 Kabel Ø7,8 mm, 6 x 2 x 0,14 mm 2 , 1m
Wellemmaß/Flanschausführung
011 Welle Ø10 mm x 20 mm mit Klemmflansch
032 Welle Ø6 mm x 10 mm mit Servoflansch
R V I 5 8 X - . . . . . . 6 . N - . . . . .
Inkrementaldrehgeber
Vollwellengeber, Ø 58 mm
Industriestandard
Gehäuse Ø58 mm
Bis zu 5000 Striche
Servo- oder Klemmflansch
ATEX-Zulassung
Funktionsbeschreibung
Kompatibilität ist das Stichwort für diesen Inkremen-
taldrehgeber.
Bei diesem Inkrementaldrehgeber werden generell
alle sechs Ausgabekanäle bestückt. Dadurch kann
er universell in vielen Anwendungen eingesetzt wer-
den.
Durch die Fokussierung auf die meist benötigten
Ausführungen kann eine schnelle Verfügbarkeit bei
attraktivem Preis realisiert werden.
Bis zu einer Strichzahl von 1500 Impulsen wird die
Impulsscheibe in Kunststoff ausgeführt, darüber hin-
aus aus Glas.
Erhältlich ist dieser Inkrementaldrehgeber als
Klemmflanschausführung mit einer Welle Ø10 mm x
20 mm, oder als Servoflanschausführung mit einer
Welle Ø6 mm x 10 mm.
Der elektrische Anschluss erfolgt über ein Anschlus-
skabel.
Dieser Inkrementaldrehgeber ist für den Einsatz in
Zone 2 und Zone 22 ausgelegt.