Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Impulsauswertegeräte
9
889
Abmessungen
Anzeigeart
Ziffernanzeige
LED-Anzeige
LCD-Anzeige
Multicolor
hinterleuchtet
6
6
6
7
6
Anzahl Dekaden
Versorgung
l
l
24 V
DC
l
l
l
240 V
AC
Typ
l
Summenzähler
l
Vorwahlzähler
l
l
Zähler / Tachometer / Timer
Prozessanzeigen
Funktionalität
Relaisausgang
1
1
1
Transistorausgang
1
Analogausgang
l
l
l
l
l
Rückstelltaste
l
l
l
l
l
Externe Rückstellung
Bestellbezeichnung
KCT1-6ST-V KCT2-6ST-V TC-6A-V KC-LCD-24-
24VDC
KC-LED-96-1T-
24VDC
Seite 900
Seite 900
Seite 901
Seite 904
Seite 904
Impulsauswertegeräte