Seite 892 - Sensoren_und_Systeme_fuer_die_Fabrikautomation

Basic HTML-Version

890
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Impulsauswertegeräte
9
Impulsauswertegeräte,
Zähler und Anzeigen
9
.1
Impulsauswertegeräte,
Prozessanzeigen
9
.2
Impulsauswertegeräte,
Drehzahl- und Stillstandswächter
9
.3
Impulsauswertegeräte,
Signalkonverter
9
.4
Impulsauswertegeräte,
Sensorendstufen/Relais
9
.5
Abmessungen
Anzeigeart
Ziffernanzeige
LED-Anzeige
LCD-Anzeige
Multicolor
hinterleuchtet
Anzahl Dekaden
6
7
5
5
Versorgung
2 x 3,6 V Batterie
l
24 V
DC
l
l
240 V
AC
l
Typ
Summenzähler
l
l
Vorwahlzähler
l
Betriebsstundenzähler
l
Prozessanzeigen
Funktionalität
Relaisausgang
1
Transistorausgang
Rückstelltaste
l
l
l
l
Externe Rückstellung
l
l
Bestellbezeichnung
KCY1-6SR-B KH-LCD-24-24VCD KCM-51-C
KCM-51-V
Seite 898
Seite 905
Seite 896
Seite 896
Anzeigen und Zähle
Impulsauswertegerä