Seite 894 - Sensoren_und_Systeme_fuer_die_Fabrikautomation

Basic HTML-Version

892
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Impulsauswertegeräte
9
Impulsauswertegeräte,
Zähler und Anzeigen
9
.1
Impulsauswertegeräte,
Prozessanzeigen
9
.2
Impulsauswertegeräte,
Drehzahl- und Stillstandswächter
9
.3
Impulsauswertegeräte,
Signalkonverter
9
.4
Impulsauswertegeräte,
Sensorendstufen/Relais
9
.5
Abmessungen
Anzeigeart
Ziffernanzeige
LED-Anzeige
LCD-Anzeige
Multicolor
hinterleuchtet
Anzahl Dekaden
5
5
5
5
Versorgung
24 V
DC
l
l
l
240 V
AC
l
Typ
Digitalanzeige
Temperaturanzeige
Pt100/Ni100
Thermoelemente
J, K, N
Pt100/Pt1000
Thermoelemente B, E,
J, K, N, R, S, T
Pt100/Pt1000
Thermoelemente B, E,
J, K, N, R, S, T
Prozessanzeige
Steuergerät
l
l
Funktionalität
Relaisausgang
Transistorausgang
Rückstelltaste
l
l
l
l
Externe Rückstellung
l
l
l
l
Bestellbezeichnung
KT-LED-24-PT100-
24VDC
KT-LED-24-TC-
24VDC
KT-LED-96-2R-
24VDC
KT-LED-96-2R-
230VAC
Seite 908
Seite 908
Seite 909
Seite 909
Anzeigen und Zähle
Impulsauswertegerä