Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Impulsauswertegeräte
9
891
Abmessungen
Anzeigeart
Ziffernanzeige
LED-Anzeige
LCD-Anzeige
Multicolor
hinterleuchtet
7
7
7
7
Anzahl Dekaden
Versorgung
2 x 3,6 V Batterie
l
l
24 V
DC
l
l
240 V
AC
Typ
l
l
l
l
Summenzähler
Vorwahlzähler
Betriebsstundenzähler
Prozessanzeigen
Funktionalität
Relaisausgang
Transistorausgang
Rückstelltaste
Externe Rückstellung
Bestellbezeichnung
KCM-70A-C KCM-70A-V
KCM-70-C
KCM-70-V
Seite 897
Seite 897
Seite 896
Seite 896
, Impulsauswertegeräte