Ausgabedatum: 10.10.2011
924
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Zubehör,
Elektrische Verbindungstechnik
10
.1
Zubehör,
Sensortester und Werkzeuge
10
.2
Zubehör,
Montage-Zubehör
10
.3
Zubehör,
Induktives Übertragungssystem
WIS
10
.4
Sensor-Aktuator-Kabel
PUR strahlenvernetzt – für extreme Anwendungen
Einsatzgebiete:
Aufgrund verbesserter Eigenschaften gegenüber normalen PUR-Leitungen kann diese hochflexib-
le Steuerleitung zusätzlich in der Robotertechnik und
speziell bei Schweißrobotern eingesetzt werden.
Â
Â
Schweißperlenbeständig
Â
Â
Hohe Temperaturbeständigkeit
Â
Â
Hohe mechanische Belastbarkeit
Â
Â
Robotertauglich
Â
Â
Halogenfrei
Â
Â
Hohe Flammwidrigkeit
Eigenschaften:
■■
Gute Ölbeständigkeit
■■
Gute Chemikalienbeständigkeit
■■
UV-beständig
■■
Frei von Silikon und lackbenetzungsstörenden Stoffen
■■
Mikroben- und Hydrolysebeständig
Temperaturbereich
fest verlegt
–50 °C … 105 °C
–50 °C … 80 °C
für UL-Kabeltypen
bewegt
–40 °C … 105 °C
–40 °C … 80 °C
für UL-Kabeltypen
Mindestbiegeradius
10 x D
Biegezyklen min.
5 Mio.
Fahrweg
10 m
Beschleunigung
10 m/s
2
Geschwindigkeit
3m/s
Torsion
Torsion
±360°/m getestet bei 20 … 25 °C
Leitungstyp / Typenschlüssel
Aufbau
Durchmesser
Verwendung
PUR H/S
, orange, strahlenvernetzt, 80
°
C 4 x 0,34 mm² (19 x 0,15 mm)
∅ = 4,8 mm
M8 / M12
PUR H/S
, gelb, strahlenvernetzt, 80
°
C
3/4/5 x 0,75 mm² (42 x 0,15 mm)
∅ = 5,8 mm
1/2″
Bestellbare Rohkabel finden Sie auf Seite 1002
PUR strahlenvernetzt