Ausgabedatum: 10.10.2011
925
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Zubehör
10
Zubehör,
Elektrische Verbindungstechnik
10
.1
Sensor-Aktuator-Kabel
POC schweißperlenfest – für aussichtslose Fälle
Einsatzgebiete:
Bei Anwendungen im Schweißbereich, die selbst von strahlenvernetzten PUR-Typen nicht gelöst
werden können, kommt diese Spezialleitung zum Einsatz.
Â
Â
Schweißperlenbeständig
Â
Â
Hohe Temperaturbeständigkeit
Â
Â
Hohe mechanische Belastbarkeit
Â
Â
Robotertauglich
Â
Â
Hohe Flammwidrigkeit
Eigenschaften:
■■
Gute Ölbeständigkeit
■■
Gute Chemikalienbeständigkeit
■■
UV-beständig
■■
Frei von Silikon und lackbenetzungsstörenden Stoffen
■■
Mikroben- und Hydrolysebeständig
Temperaturbereich
fest verlegt
–40 °C … 150 °C
bewegt
–15 °C … 150 °C
Mindestbiegeradius
10 x D
Torsion
±360°/m getestet bei 20 … 25 °C
STOOW – die Leitung für den amerikanischen Markt
Einsatzgebiete:
Bei diesem Leitungstyp handelt es sich um eine hochbelastbare PVC Mischung, die überwiegend
auf dem amerikanischen Markt eingesetzt wird.
Â
Â
Hochbelastbare PVC Mischung gemäß STOOW-A
Â
Â
Für den Außeneinsatz bewährt
Â
Â
Bis 600 V zugelassen
Â
Â
Hohe Flammwidrigkeit
Eigenschaften:
■■
Gute Ölbeständigkeit
■■
Gute Chemikalienbeständigkeit
Temperaturbereich
fest verlegt
–25 °C … 105 °C
bewegt
–5 °C … 105 °C
Mindestbiegeradius
10 x D
Leitungstyp / Typenschlüssel
Aufbau
Durchmesser
Verwendung
POC
, orange, 105
°
C
4 x 0,34 mm² (19 x 0,15 mm)
∅ = 4,8 mm
M8 / M12
Bestellbare Rohkabel finden Sie auf Seite 1002
POC
Leitungstyp / Typenschlüssel
Aufbau
Durchmesser
Verwendung
STOOW
, gelb, 105
°
C
3/4/5 x AWG16 (~1,25 mm², 19 x 0,29 mm)
∅ = 9,9 mm/ 10,7 mm/ 12,9 mm 7/8″
Bestellbare Rohkabel finden Sie auf Seite 1002
STOOW