Ausgabedatum: 10.10.2011
978
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Zubehör,
Elektrische Verbindungstechnik
10
.1
Zubehör,
Sensortester und Werkzeuge
10
.2
Zubehör,
Montage-Zubehör
10
.3
Zubehör,
Induktives Übertragungssystem
WIS
10
.4
7/8" Kabeldose
Technische Daten
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Abmessungen
94
7/8"-16 UN2B
ø 29
ø 28
61.1
50.4
7/8"
■
■
Vergoldete Kontakte
Gemeinsame Daten
Elektrische Daten
Max. Betriebsspannung 600 V AC/DC
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur -40 … 90 °C
Mechanische Daten
Anschluss
1 x 7/8-Buchse, Schraubklemmen < 2.0 mm²
1 x 7/8-Stecker, internes oder externes Gewinde, Schraubklemmen < 2.0 mm²,
PG9-Verschraubung
Schutzart
IP67
Material
Kontakte
CuZn
Kontaktoberfläche
Au
Griffkörper
PA
Überwurfmutter
Al, eloxiert
Kabel
Manteldurchmesser
5 … 13 mm
94
7/8"-16 UN
ø 28.3
7/8"-16 UN
ø 28.6
94
ø 28
65.5
50.4
7/8"-16 UN
Bestellbezeichnung
V93-...
V94-...
V95-...
Polzahl
3
●
4
●
5
●
Elektrische Daten
Max. Betriebsspannung 12 A
●
15 A
●
18 A
●