Seite 714 - Inhalt_gesamt.indd

SEO-Version

714
Positionier-Systeme
5
Positionier-Systeme,
Induktive Positionier-Systeme
5
.1
Positionier-Systeme,
Laser Entfernungsmessgeräte
5
.2
Posi
tionier-Systeme,
Weg-Codier-System
WCS
5
.3
Positionier-Systeme,
Dat
a Matrix Positionier-System
PCV
5
.4
Positionier-Systeme,
Elektronisches N
ockenschaltwerk
PAX
5
.5
Positionier-Syste
me,
Zubehör
5
.6
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Induktive
Positioniersysteme
Baureihe
Messbereich
prgrammierbar
Programmierbare
Schaltpunkte
Analogausgang
große Messlängen
Programmierbare
Schalt- und
Messbereiche
Programmierbarer
Nullpunkt
Kenndaten
Messlänge
14 mm
bis 120 mm
bis 810 mm
Messwinkel
360°
Aufösung
33 µm
125 µm
210 µm
0,2°
Wiederholgenauigkeit
0,05 mm
0,1 mm
< 0,5 mm
0,25°
Referenzobjekt
Bedämpfungselement
aus Baustahl
Bedämpfungselement
aus Baustahl
Bedämpfungselement
aus Baustahl
Bedämpfungselement
aus Baustahl
Betriebsspannung
18 ... 30 VDC
18 ... 30 VDC
18 ... 30 VDC
18 ... 30 VDC
Schnittstelle
Analogausgang
l
l
l
l
Schaltausgang
l
l
l
IO-Link
l
RS 485
RS 422
SSI
Profbus
Positioniersysteme

Entwickelt mit FlippingBook Publisher