Seite 645 - Sensoren_und_Systeme_fuer_die_Fabrikautomation

Basic HTML-Version

643
Drehgeber
4
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Absolutwertdrehgeber
Ø 58 mm Ø 36 mm Ø 42 mm Ø 116 mm
Baureihe
Seite 670 ff
Seite 665 ff
Seite 667
Seite 669 ff
Ex-Zulassung für Zone
2 und Zone 22
Klemmflansch und
Servoflansch
kleine Bauform
magnetische
Abtastung
magnetische
Abtastung
robuste
Schwerlastausführung
Edelstahlgehäuse
ATEX-Zulassung
druckfest gekapselt
Auflösung
bis 13 Bit
bis 13 Bit
Singleturn
bis 12 Bit
bis 12 Bit
Multiturn
bis 25 Bit
bis 25 Bit
Gesamtauflösung
Mechanik
l
l
l
l
Vollwelle
Hohlwelle
l
l
Steckhohlwelle
Schnittstelle
Parallel
SSI
AS-Interface
CANopen
DeviceNet
Profibus
Ethernet, TCP/IP
Ethernet Powerlink
Ethernet/IP
Profinet
Besondere Eigenschaften
l
l
magnetische Abtastung
l
Schwerlast
mit Sicherheitsfunktion
l
l
Für Ex-Anwendungen
Auswahltabelle, Absolutwertdrehgeber