Seite 646 - Sensoren_und_Systeme_fuer_die_Fabrikautomation

Basic HTML-Version

644
Drehgeber
4
Drehgeber,
Absolutwertdrehgeber,
Standard
4
.1.1
Drehgeber,
Absolutwertdrehgeber
für den Ex-Bereich
4
.1.3
Drehgeber,
Absolutwertdrehgeber
Anwendungen
4
.1.2
Drehgeber,
Inkrementaldrehgeber
ls-Ausgängen
4
.2.1
Drehgeber,
us/Kosinus
4
.2.2
Drehgeber,
taldrehgeber
Ex-Bereich
4
.2.4
Drehgeber,
Inkrementaldrehgeber
wendungen
4
.2.3
Drehgeber,
gkeitswächter
4
.5
eber,
Seilzüge
4
.3
Drehgeber,
Zubehör
4
.4
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Inkrementaldrehgeber
Baureihe
MNI40
Ø 40 mm Ø 50 mm Ø 58 mm
Seite 672
ab Seite 673
Seite 676 und 680
Seiten 677 ff, 681 ff
689 ff
magnetische Abtastung
keine beweglichen Teile
Schutzart IP69 k
Drehzahl bis 30.000
U/min
Diagnosefunktionen
Sehr kleine Bauform
belastbare
Metallscheibe
robuste und kompakte
Bauform
Industriestandard mit
58 mm Durchmesser
Erweiterter
Temperaturbereich
Sehr hohe Auflösung
möglich
Auflösung
max. Impulszahl
3600
10 4
2500
50000
max. Periodenzahl
2048
Mechanik
Vollwelle
-
l
l
l
Hohlwelle
-
l
l
l
Steckhohlwelle
-
l
l
l
Anschlussart
Kabel
l
Stecker
Ausgangsart
Gegentaktausgang
RS 422 Kompatibilität
Sinus/Kosinus
Besondere Eigenschaften
Hygiene-Design
Sete 683
Schutzart IP69 k
l
mit Sicherheitsfunktion
Seite 692
Für Ex-Anwendungen
Seite 693 ff
Drehgeber