Seite 858 - Sensoren_und_Systeme_fuer_die_Fabrikautomation

Basic HTML-Version

856
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Identifikationssyteme RFID
8
Identifikationssysteme RFID,
Auswerteeinheiten
8
.1
Identifikationssysteme RFID,
Köpfe und Transponder
8
.2
Handhelds
8
.3
Zubehör
8
.4
Erfassungsbereich
Leseabstand
1 ... 50 mm
1 ... 65 mm
2 ... 45 mm
1 ... 97 mm
2 ... 155 mm
Schreibabstand
0 ... 40 mm
1 ... 55 mm
2 ... 35 mm
1 ... 80 mm
2 ... 140 mm
Breite
max. 40 mm
max. 55 mm
max. 65 mm
max. 140 mm
145 mm
Bestellbezeichnung
Schreib-/Leseköpfe LF (125 kHz)
Erfassungsbereich
Leseabstand
Schreibabstand
0 ... 55 mm
0 ... 50 mm
0 ... 130 mm
0 ... 160 mm
xxx
Breite
max. 45 mm
max. 45 mm
max. 100 mm
160 mm
xxx
Bestellbezeichnung
Schreib-/Lesekö
Schnittstelle
Seriell
Seriell
Seriell
Seriell
Seriell
Anschluss Schnittstelle
Schraubklemmen
l
l
l
l
M12 x 1
l
Rundstecker M23;
Stecker: ankommend
Buchse: abgehend
Gehäusematerial
Aluminium-Druckguss
l
l
l
Edelstahl
l
l
Bestellbezeichnung
U-P3-RX U-P3V4A-RX U-P3-R4 U-P3-R4-V15 U-P7V4A-R4
Seite 875
Seite 875
Seite 875
Seite 875
Seite 875
Schrei
Identifikationssys