Seite 859 - Sensoren_und_Systeme_fuer_die_Fabrikautomation

Basic HTML-Version

857
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Identifikationssyteme RFID
8
Erfassungsbereich
1 ... 75 mm
0 ... 100 mm
0 ... 100 mm
1 ... 75 mm
xxx
Leseabstand
1 ... 58 mm
0 ... 80 mm
0 ... 80 mm
2 ... 65 mm
xxx
Schreibabstand
max. 500 mm
max. 100 mm
max. 100 mm
max. 60 mm
xxx
Breite
Bestellbezeichnung
IPH-
Erfassungsbereich
Arbeitsabstand
865,1 ... 867,9 MHz
902 ... 928 MHz
920,5 ... 924,5 MHz
Arbeitsfrequenz
Bestellbezeichnung
Schnittstelle
PROFIBUS PROFIBUS PROFIBUS INTERBUS INTERBUS
Anschluss Schnittstelle
l
l
l
Schraubklemmen
l
M12, B-kodiert
l
Rundstecker M23
Stecker: ankommend
Buchse: abgehend
Gehäusematerial
l
l
l
l
Aluminium-Druckguss
l
Edelstahl
Bestellbezeichnung
U-P6-B6 U-P6V4A-B6 U-P6-B6-V15B U-P6-B5
U-P6-B5-V
Seite 875
Seite 875
Seite 875
Seite 875
Seite 875
entifikationssysteme