Seite 860 - Sensoren_und_Systeme_fuer_die_Fabrikautomation

Basic HTML-Version

858
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Identifikationssyteme RFID
8
Identifikationssysteme RFID,
Auswerteeinheiten
8
.1
Identifikationssysteme RFID,
Köpfe und Transponder
8
.2
ntifikationssysteme RFID,
Handhelds
8
.3
Identifikationssysteme RFID,
Zubehör
8
.4
Bauform
∅ 58 mm
46,4 x 35 mm
Besondere
Eigenschaften
montierbar auf Metall
Befestigungsbohrung
ISO-Scheckkartenformat
Schlüsselanhänger
verschiedene Farben
Speichertyp
Codeträger
IPC02-C1
Seite 880
programmierbarer
Codeträger
Datenträger
IPC03-58
Seite 877
IPC03-C1
Seite 880
IPC03-20K5
Seite 881
Transponder LF (125 kHz)
Bauform
Besondere
Eigenschaften
beidseitig
beschreib- und
lesbar
Befestigungs-
bohrung
Befestigungs-
bohrung
montierbar auf
Metall
Befestigungs-
bohrung
großer Temperatur-
bereich
Befestigungs-
bohrung
Speichertyp
112 Byte EEPROM
l
l
l
l
l
256 Byte EEPROM
2 kByte FRAM
Bestellbezeichnung
IQC21-16 IQC21-30P IQC21-50P IQC21-58 IQC21-85-T13
Seite 878
Seite 878
Seite 878
Seite 878
Seite 878
Transponder HF (13,56 MHz)
Bauform
∅ 12 mm ∅ 16 mm ∅ 20 mm ∅ 26 mm ∅ 30 mm
Besondere
Eigenschaften
großer
Temperaturbereich
großer
Temperaturbereich
flache
Scheibenform
Befestigungs-
bohrung
großer
Temperaturbereich
Befestigungs-
bohrung
flache
Scheibenform
Speichertyp
Codeträger
IPC02-12
Seite 876
IPC02-16
Seite 876
IPC02-20P
Seite 876
IPC02-26-T6
Seite 876
IPC02-30P
Seite 876
programmierbarer
Codeträger
IPC11-12
Seite 877
IPC11-30
Seite 877
Datenträger
IPC03-20P
Seite 877
IPC03-30P
Seite 877
Transponder LF (
Identifikationssy